Menu Search

Śruba z łbem radełkowanym M5 20.0 mm PA GF30

Ta śruba z łbem radełkowanym z nacięciem została wykonana z nylonu z włóknem szklanym (30%) w kolorze czarnym, co zapewnia jej dodatkową wytrzymałość mechaniczną. Jest używana w zastosowaniach wymagających łatwego dostępu i instalacji bez narzędzi.
Numer produktu Essentra:

10089002

Numer produktu produkcyjny:

140052069916

10 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 2,1614 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

216,14 zł

100 x 2,1614 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 13.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 4.0 mm
Długość gwintu 20.0 mm
Rozmiar gwintu M5
Rodzaj główki Łeb radełkowany
Typ śruby Pokrętło płaskie
Rodzaj klucza Wkładka płaska
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Poliamid 6.6 z włóknem szklanym 30%
Całkowita długość 24.0 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt