Menu Search

Śruba z łbem radełkowanym M3 10.0 mm PC

This Thumb Screw with Knurled Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Clear, made from PA.
Numer produktu Essentra:

10357804

Numer produktu produkcyjny:

176301000022

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 2,5518 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

127,59 zł

50 x 2,5518 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 12.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 4.0 mm
Długość gwintu 10.0 mm
Rozmiar gwintu M3
Rodzaj główki Łeb radełkowany
Typ śruby Pokrętło płaskie
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Poliwęglan
Całkowita długość 14.0 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt