Menu Search

Duża śruba z łbem radełkowanym M4 30.0 mm PA

Śruba radełkowana wykonana z nylonu w kolorze naturalnym.
Numer produktu Essentra:

10375730

Numer produktu produkcyjny:

426001000002

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 0,8297 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

207,43 zł

250 x 0,8297 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 16.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.4 mm
Długość gwintu 30.0 mm
Rozmiar gwintu M4
Rodzaj główki Łeb radełkowany
Typ śruby Pokrętło płaskie
Rodzaj klucza Wkładka płaska
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Poliamid 6.6
Całkowita długość 33.4 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt