10376096
426011000002
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 1,506 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica łba | 16.0 mm |
---|---|
Średnica łba | 0.63 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.4 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.134 in |
Długość gwintu | 30.0 mm |
Długość gwintu | 1.181 in |
Rozmiar gwintu | M8 |
Rodzaj główki | Łeb radełkowany |
Typ śruby | Pokrętło płaskie |
Rodzaj klucza | Wkładka płaska |
Kod towaru | 3926909790 |
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
Całkowita długość | 33.4 mm |
Całkowita długość | 1.315 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.