Menu Search

Śruba z łbem radełkowanym M5 12.0 mm Stal nierdzewna

Knurled Thumb Screw is designed to provide a secure hold and allow for easy tightening and loosening by hand. The knurled head offers a textured surface, allowing easy grip. It has a thread size of M5. Matt grey and made from stainless steel.
Numer produktu Essentra:

10503935

Numer produktu produkcyjny:

1504946

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 + 30,8014 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

770,04 zł

25 x 30,8014 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 20.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 4.0 mm
Długość gwintu 12.0 mm
Średnica występu 20.0 mm
Rozmiar gwintu M5
Rodzaj końcówki Mosiężny/plastikowy trzpień
Rodzaj główki Łeb radełkowany
Typ śruby Pokrętło płaskie
Kolor Szary
Wykończenie Matowe
Materiał Stal nierdzewna
Pełny materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt