Menu Search

Śruba z łbem radełkowanym M5 16.0 mm Stal

Knurled Thumb Screw is designed to provide a secure hold and allow for easy tightening and loosening by hand. The knurled head offers a textured surface, allowing easy grip. It has a thread size of M5. Matt black and made from steel.
Numer produktu Essentra:

10503997

Numer produktu produkcyjny:

1504952

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 + 21,4633 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

536,58 zł

25 x 21,4633 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 20.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 4.0 mm
Długość gwintu 16.0 mm
Średnica występu 20.0 mm
Rozmiar gwintu M5
Rodzaj końcówki Mosiężny/plastikowy trzpień
Rodzaj główki Łeb radełkowany
Typ śruby Pokrętło płaskie
Kolor Czarny
Wykończenie Matowe
Materiał Stal
Pełny materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt