10504031
1504956
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
25 + | 23,7879 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica łba | 24.0 mm |
---|---|
Średnica łba | 0.945 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 5.0 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.197 in |
Długość gwintu | 16.0 mm |
Długość gwintu | 0.63 in |
Średnica występu | 24.0 mm |
Średnica występu | 0.945 in |
Rozmiar gwintu | M6 |
Rodzaj końcówki | Mosiężny/plastikowy trzpień |
Rodzaj główki | Łeb radełkowany |
Typ śruby | Pokrętło płaskie |
Kolor | Czarny |
Wykończenie | Matowe |
Materiał | Stal |
Pełny materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.