Menu Search

Śruba z łbem radełkowanym M6 20.0 mm Stal

Knurled Thumb Screw is designed to provide a secure hold and allow for easy tightening and loosening by hand. The knurled head offers a textured surface, allowing easy grip. It has a thread size of M6. Matt black and made from steel.
Numer produktu Essentra:

10504079

Numer produktu produkcyjny:

1504960

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 + 23,7879 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

594,70 zł

25 x 23,7879 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 24.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 5.0 mm
Długość gwintu 20.0 mm
Średnica występu 24.0 mm
Rozmiar gwintu M6
Rodzaj końcówki Mosiężny/plastikowy trzpień
Rodzaj główki Łeb radełkowany
Typ śruby Pokrętło płaskie
Kolor Czarny
Wykończenie Matowe
Materiał Stal
Pełny materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt