Menu Search

Śruba z łbem radełkowanym M8 25.0 mm Stal

Knurled Thumb Screw is designed to provide a secure hold and allow for easy tightening and loosening by hand. The knurled head offers a textured surface, allowing easy grip. It has a thread size of M8. Matt black and made from steel.
Numer produktu Essentra:

10504154

Numer produktu produkcyjny:

1504968

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 + 30,6561 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

766,40 zł

25 x 30,6561 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 30.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 6.0 mm
Długość gwintu 25.0 mm
Średnica występu 30.0 mm
Rozmiar gwintu M8
Rodzaj końcówki Mosiężny/plastikowy trzpień
Rodzaj główki Łeb radełkowany
Typ śruby Pokrętło płaskie
Kolor Czarny
Wykończenie Matowe
Materiał Stal
Pełny materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt