Menu Search

Śruba z łbem radełkowanym M8 30.0 mm Stal nierdzewna

Knurled Thumb Screw is designed to provide a secure hold and allow for easy tightening and loosening by hand. The knurled head offers a textured surface, allowing easy grip. It has a thread size of M8. Matt grey and made from stainless steel.
Numer produktu Essentra:

10504161

Numer produktu produkcyjny:

1504969

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 + 59,2651 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

1 481,63 zł

25 x 59,2651 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 30.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 6.0 mm
Długość gwintu 30.0 mm
Średnica występu 30.0 mm
Rozmiar gwintu M8
Rodzaj końcówki Mosiężny/plastikowy trzpień
Rodzaj główki Łeb radełkowany
Typ śruby Pokrętło płaskie
Kolor Szary
Wykończenie Matowe
Materiał Stal nierdzewna
Pełny materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt