Menu Search

Nakrętka radełkowana- pokrętło M8 x 35 30.0 mm Stal nierdzewna Srebrny

Numer produktu Essentra:

10545997

Numer produktu produkcyjny:

1220611

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Srebrny
Rodzaj pokrętła Knurled
Typ Screw
Rozmiar gwintu M8 x 35
Wysokość łba podkładki żeńskiej 6.0 mm
Średnica pokrętła 30.0 mm
Wysokość całkowita 53.0 mm
Długość gwintu 35.0 mm
Pełny materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt