Menu Search

Pokrętła radełkowane - wkładka gwintowana

Na stanie

Żeńskie pokrętła mają uchwyt z nacinaną powierzchnią zewnętrzną, dzięki czemu jest ergonomiczny i dobrze przylega do dłoni. Te wytrzymałe pokrętła są nakładane na męskie elementy montażowe i zapewniają ochronę przed działaniem olejów, paliw i smarów.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
8 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Knob Diameter Rozmiar gwintu Materiał gwintu Kup
12,3688 zł - 12,3688 zł 290 Na stanie
M6
Mosiądz
8,7711 zł - 8,7711 zł 3 Na stanie
M6
Stal
13,6517 zł - 13,6517 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Mosiądz
10,04 zł - 10,04 zł 8 Na stanie
M6
Stal
13,6517 zł - 13,6517 zł 25 Na stanie
M8
Mosiądz
11,5321 zł - 11,5321 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Stal
11,9365 zł - 11,9365 zł 37 Na stanie
M5
Mosiądz
8,548 zł - 8,548 zł 15 Na stanie
M5
Stal
Pokrętło 22.0 mm M6 PA Czarny

10214374

Przedział cen netto
12,3688 zł - 12,3688 zł

Zapasy magazynowe
290 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kod towaru
    3926300090
  • Materiał pokrętła
    PA
  • Materiał gwintu
    Mosiądz
  • Rodzaj mocowania
    Żeńskie
Pokrętło 22.0 mm M6 PA Czarny

10214411

Przedział cen netto
8,7711 zł - 8,7711 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kod towaru
    7326909890
  • Materiał pokrętła
    PA
  • Materiał gwintu
    Stal
  • Rodzaj mocowania
    Żeńskie
Pokrętło 32.0 mm M6 PA Czarny

10214381

Przedział cen netto
13,6517 zł - 13,6517 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kod towaru
    3926300090
  • Materiał pokrętła
    PA
  • Materiał gwintu
    Mosiądz
  • Rodzaj mocowania
    Żeńskie
Pokrętło 32.0 mm M6 PA Czarny

10214428

Przedział cen netto
10,04 zł - 10,04 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kod towaru
    7326909890
  • Materiał pokrętła
    PA
  • Materiał gwintu
    Stal
  • Rodzaj mocowania
    Żeńskie
Pokrętło 32.0 mm M8 PA Czarny

10214398

Przedział cen netto
13,6517 zł - 13,6517 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kod towaru
    3926300090
  • Materiał pokrętła
    PA
  • Materiał gwintu
    Mosiądz
  • Rodzaj mocowania
    Żeńskie
Pokrętło 32.0 mm M8 PA Czarny

10214435

Przedział cen netto
11,5321 zł - 11,5321 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kod towaru
    7318190090
  • Materiał pokrętła
    PA
  • Materiał gwintu
    Stal
  • Rodzaj mocowania
    Żeńskie
Pokrętło 22.0 mm M5 PA Czarny

10214367

Przedział cen netto
11,9365 zł - 11,9365 zł

Zapasy magazynowe
37 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kod towaru
    3926909790
  • Materiał pokrętła
    PA
  • Materiał gwintu
    Mosiądz
  • Rodzaj mocowania
    Żeńskie
Pokrętło 22.0 mm M5 PA Czarny

10214404

Przedział cen netto
8,548 zł - 8,548 zł

Zapasy magazynowe
15 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kod towaru
    7326909890
  • Materiał pokrętła
    PA
  • Materiał gwintu
    Stal
  • Rodzaj mocowania
    Żeńskie