Menu Search

Pozioma prowadnica do płytek 500 1.6 mm 101.6 mm PA

The narrow width of the product allows for higher density or optimum air flow, the overall length is 101.6 mm | 4.000 in. It is designed to hold a PCB with a maximum thickness of 0.062 in
Numer produktu Essentra:

10627044

Numer produktu produkcyjny:

21CGS00400

190 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,4996 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

249,80 zł

500 x 0,4996 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Metoda montażu Montaż wciskany
Do grubości płyt 1.6 mm
Odległość pomiędzy otworami montażowymi 88.9 mm
Całkowita długość 101.6 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790
Szerokość całkowita 6.4 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt