Menu Search

Pozioma prowadnica do płytek Wpinane 0.062 in 1227.8 mm PVC

Adjustable card guide that can be cut to the required length. This item must be paired with ACGE-01 card guide ends to complete the assembly.
Numer produktu Essentra:

10310830

Numer produktu produkcyjny:

ACGC-4800

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 3 566,3478 zł
4 + 509,713 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

566,35 zł

1 x 566,3478 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Metoda montażu Wsuwane
Do grubości płyt 1.6 mm
Całkowita długość 1227.8 mm
Pełny materiał Polichlorek winylu
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3926909790
Szerokość całkowita 8.7 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt