Menu Search

Pozioma prowadnica do płytek Wpinane 1.6 mm 10.7 mm PA

Końcówki prowadnicy do płytek należy połączyć z regulowaną prowadnicą do płytek PCB ACGC-4800.
Numer produktu Essentra:

10310847

Numer produktu produkcyjny:

ACGE-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 2,3705 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

237,05 zł

100 x 2,3705 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Metoda montażu Wpinane
Do grubości płyt 1.6 mm
Odległość pomiędzy otworami montażowymi 9.1 mm
Całkowita długość 10.7 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790
Szerokość całkowita 9.1 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt