Menu Search

Pozioma prowadnica do płytek Klej 1.6 mm 1.2 m

Adhesive PCB guide that can be cut to the required length. Provides support against vibrations that can damage sensitive components. For use with boards installed parallel to the support structure.
Numer produktu Essentra:

10107973

Numer produktu produkcyjny:

BMS-SA5-48

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 + 18,0121 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

450,30 zł

25 x 18,0121 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Metoda montażu Wsuwane
Do grubości płyt 1.6 mm
Całkowita długość 1.2 m
Pełny materiał PVC
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3926909790
Szerokość całkowita 1219 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt