Menu Search

Pozioma prowadnica do płytek Montaż wciskany 0.079 in 101.6 mm PA

Wciskana prowadnica kart z płaskimi uchwytami sprężynowymi wzdłuż korpusu pomaga dobrze zamocować płytkę drukowaną w miejscu docelowym. Wykonano go z materiału klasy UL94-V0
Numer produktu Essentra:

10110843

Numer produktu produkcyjny:

MPCG-400

500 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 2,6076 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

1 303,80 zł

500 x 2,6076 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Metoda montażu Montaż wciskany
Do grubości płyt 2 mm
Odległość pomiędzy otworami montażowymi 76.2 mm
Całkowita długość 101.6 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3926909790
Szerokość całkowita 7.5 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt