Menu Search

Pozioma prowadnica do płytek Montaż wciskany 0.079 in 101.6 mm PA

ESD card guide prevents static build up that could cause malfunction or damage sensitive electronic components.
Numer produktu Essentra:

10110881

Numer produktu produkcyjny:

MPCGCN-400

465 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 3,5419 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

1 770,95 zł

500 x 3,5419 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Metoda montażu Montaż wciskany
Do grubości płyt 2 mm
Odległość pomiędzy otworami montażowymi 76.2 mm
Całkowita długość 101.6 mm
Pełny materiał Poliamid 6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790
Szerokość całkowita 7.5 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt