10316719
RCGH-25
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 2,1056 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Metoda montażu | Montaż wciskany |
Do grubości płyt | 1.6 mm |
Do grubości płyt | 0.062 in |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 50.8 mm |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 2 in |
Całkowita długość | 63.5 mm |
Całkowita długość | 2.5 in |
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Szerokość całkowita | 6.1 mm |
Szerokość całkowita | 0.24 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.