Menu Search

Pozioma prowadnica do płytek Montaż wciskany 0.062 in 203.2 mm PA

Prowadnice do płytek PCB z głębokimi kanałami zapewniają dodatkowe podparcie zamontowanych płytek PCB. Doskonale się sprawdzają w przypadku większych i cięższych płytek.
Numer produktu Essentra:

10112533

Numer produktu produkcyjny:

RDC-800

200 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 4,8666 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

2 433,30 zł

500 x 4,8666 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Metoda montażu Montaż wciskany
Do grubości płyt 1.6 mm
Odległość pomiędzy otworami montażowymi 88.9 mm
Całkowita długość 203.2 mm
Pełny materiał Poliamid z włóknem szklanym
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3926909790
Szerokość całkowita 6.4 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt