Menu Search

Pozioma prowadnica do płytek Montaż wciskany 0.062 in 88.9 mm PA

Wciskana prowadnica kart z żeberkami wzdłuż korpusu pomaga dobrze zamocować płytkę drukowaną w miejscu docelowym. Stanowi oparcie dla płytek PCB w ciasnej przestrzeni. Wykonano go z materiału klasy UL94-V2
Numer produktu Essentra:

10112557

Numer produktu produkcyjny:

RN-350-2

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 2,4403 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

1 220,15 zł

500 x 2,4403 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Metoda montażu Montaż wciskany
Do grubości płyt 1.6 mm
Odległość pomiędzy otworami montażowymi 76.2 mm
Całkowita długość 88.9 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790
Szerokość całkowita 6.4 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt