Menu Search

Pozioma prowadnica do płytek Montaż wciskany 0.062 in 177.8 mm PA

Wciskana prowadnica kart ze stożkowymi końcówkami, ułatwia montaż płytek PCB i pomaga zabezpieczyć je w miejscu docelowym, zapewniając oparcie w ciasnej przestrzeni. Wykonanie z nylonu 6/6 w kolorze naturalnym, klasa palności UL94 V2. Poszerzona szczelina z jednej strony ułatwia wsuwanie płytki PCB, jednocześnie zapewniając estetyczne wykończenie. Prowadnice naprężające podpierają płytki PCB w miejscach takich jak stojaki PCB.
Numer produktu Essentra:

10319833

Numer produktu produkcyjny:

RSDC-700

500 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 3,9463 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

1 973,15 zł

500 x 3,9463 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Metoda montażu Montaż wciskany
Do grubości płyt 1.6 mm
Odległość pomiędzy otworami montażowymi 152.4 mm
Całkowita długość 177.8 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790
Szerokość całkowita 7.9 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt