Menu Search

Pozioma prowadnica do płytek Montaż wciskany 0.062 in 169.5 mm PC

Snap-in horizontal tension card guide with holding ribs along the rail that help secure the PCB into place. It supports the PCB in tight spaces. Manufactured with material rated UL94-V0
Numer produktu Essentra:

10321935

Numer produktu produkcyjny:

TCG1-6.675-23

2 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 6,6376 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

3 318,80 zł

500 x 6,6376 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Metoda montażu Montaż wciskany
Do grubości płyt 1.6 mm
Odległość pomiędzy otworami montażowymi 161.9 mm
Całkowita długość 169.5 mm
Pełny materiał Poliwęglan
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3926909790
Szerokość całkowita 7.3 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt