Menu Search

Pozioma prowadnica do płytek Montaż wciskany 2.2 mm 83.8 mm PC

Wciskana prowadnica kart z płaskimi uchwytami sprężynowymi wzdłuż korpusu pomaga dobrze zamocować płytkę drukowaną w miejscu docelowym. Wykonano go z materiału klasy UL94-V0
Numer produktu Essentra:

10113462

Numer produktu produkcyjny:

TRCG-3.300

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 2,9841 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

1 492,05 zł

500 x 2,9841 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Metoda montażu Montaż wciskany
Do grubości płyt 2.2 mm
Odległość pomiędzy otworami montażowymi 76.2 mm
Całkowita długość 83.8 mm
Pełny materiał Poliwęglan
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3926909790
Szerokość całkowita 9.9 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt