Menu Search

Trzpień sprężynowy 4.0 mm 3.0 mm Stal nierdzewna

Used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors.
Numer produktu Essentra:

10211045

Numer produktu produkcyjny:

1337673

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 13,0987 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

654,94 zł

50 x 13,0987 zł

Dodaj próbkę +

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość gwintu na korpusie 2.4 mm
Min. moment obrotowy 9.0 N
Min. moment obrotowy 4.0 N
Średnica końcówki 3.0 mm
Szerokość 0.7 mm
Rozmiar gwintu na korpusie 2.4 mm
Rodzaj uchwytu Uchwyt z elementem ustalającym ze sprężyną
Materiał kuli Stal nierdzewna
Materiał korpusu Stal nierdzewna
Rozmiar gwintu trzpienia 4.0
Typ 1
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt