Menu Search

Trzpień sprężynowy 7.0 mm 6.0 mm Stal nierdzewna

Used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors.
Numer produktu Essentra:

10211076

Numer produktu produkcyjny:

1337676

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 16,1142 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

805,71 zł

50 x 16,1142 zł

Dodaj próbkę +

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość gwintu na korpusie 5.0 mm
Min. moment obrotowy 18.0 N
Min. moment obrotowy 7.0 N
Średnica końcówki 6.0 mm
Szerokość 1.0 mm
Rozmiar gwintu na korpusie 5.0 mm
Rodzaj uchwytu Uchwyt z elementem ustalającym ze sprężyną
Materiał kuli Stal nierdzewna
Materiał korpusu Stal nierdzewna
Rozmiar gwintu trzpienia 7.0
Typ 1
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt