10211090
1337678
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
25 + | 19,9448 zł |
Długość gwintu na korpusie | 8.5 mm |
---|---|
Długość gwintu na korpusie | 0.335 in |
Min. moment obrotowy | 37.0 N |
Min. moment obrotowy | 37.0 N |
Min. moment obrotowy | 16.0 N |
Min. moment obrotowy | 16.0 N |
Średnica końcówki | 10.0 mm |
Średnica końcówki | 0.394 in |
Szerokość | 1.7 mm |
Szerokość | 0.067 in |
Rozmiar gwintu na korpusie | 8.5 mm |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt z elementem ustalającym ze sprężyną |
Materiał kuli | Stal nierdzewna |
Materiał korpusu | Stal nierdzewna |
Rozmiar gwintu trzpienia | 13.0 |
Typ | 1 |
Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.