10211144
1337683
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
50 + | 11,2799 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość gwintu na korpusie | 5.0 mm |
---|---|
Długość gwintu na korpusie | 0.197 in |
Min. moment obrotowy | 15.0 N |
Min. moment obrotowy | 15.0 N |
Min. moment obrotowy | 6.0 N |
Min. moment obrotowy | 6.0 N |
Średnica końcówki | 6.0 mm |
Średnica końcówki | 0.236 in |
Szerokość | 1.0 mm |
Szerokość | 0.039 in |
Rozmiar gwintu na korpusie | 6.5 mm |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt z elementem ustalającym ze sprężyną |
Materiał kuli | Stal nierdzewna |
Materiał korpusu | Niebieski acetal |
Rozmiar gwintu trzpienia | 7.0 |
Typ | 2 |
Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.