Menu Search

Trzpień sprężynowy 9.0 mm 8.0 mm Stal nierdzewna

Used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors.
Numer produktu Essentra:

10211151

Numer produktu produkcyjny:

1337684

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 13,1772 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

658,86 zł

50 x 13,1772 zł

Dodaj próbkę +

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość gwintu na korpusie 6.4 mm
Min. moment obrotowy 27.0 N
Min. moment obrotowy 8.0 N
Średnica końcówki 8.0 mm
Szerokość 1.1 mm
Rozmiar gwintu na korpusie 8.5 mm
Rodzaj uchwytu Uchwyt z elementem ustalającym ze sprężyną
Materiał kuli Stal nierdzewna
Materiał korpusu Niebieski acetal
Rozmiar gwintu trzpienia 9.0
Typ 2
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt