Menu Search

Trzpień sprężynowy 13.0 mm 10.0 mm Stal nierdzewna

Used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors.
Numer produktu Essentra:

10211168

Numer produktu produkcyjny:

1337685

6500 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 + 16,5542 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

413,86 zł

25 x 16,5542 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość gwintu na korpusie 8.5 mm
Min. moment obrotowy 22.0 N
Min. moment obrotowy 9.0 N
Średnica końcówki 10.0 mm
Szerokość 1.7 mm
Rozmiar gwintu na korpusie 11.0 mm
Rodzaj uchwytu Uchwyt z elementem ustalającym ze sprężyną
Materiał kuli Stal nierdzewna
Materiał korpusu Niebieski acetal
Rozmiar gwintu trzpienia 13.0
Typ 2
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt