Prostokątne ślizgacze i wkładki z gwintem idealnie nadają się do standardowego zabezpieczenia profili i rur. Po umieszczeniu ich w końcówce profilu zapewniają czyste i schludne wykończenie.
Ich użebrowanie ułatwia montaż i zapewnia dobre mocowanie. Wkładki gwarantują również zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu lub rurki kurzu i innych zanieczyszczeń.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość główki | Wysokość wkładki | Długość łba | Kompatybilna grubość rury | Kup | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10247013 | 0,7934 zł - 1,9439 zł | 1160 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0-2.0
|
|||||
0,2537 zł - 0,6217 zł | W produkcji |
1.575 in
40.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
10246979 | 0,3193 zł - 0,7823 zł | 75 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0-2.0
|
|||||
0,244 zł - 0,5978 zł | 2167 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
0,6679 zł - 1,6364 zł | 1238 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
0,3836 zł - 0,9399 zł | 2170 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
0,3611 zł - 0,8848 zł | 13948 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
1,7988 zł - 4,4071 zł | W produkcji |
3.937 in
100.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
0,6567 zł - 1,6091 zł | 546 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
0,2063 zł - 0,5056 zł | 2668 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
0,4378 zł - 1,0727 zł | W produkcji |
1.575 in
40.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
0,6791 zł - 3,2354 zł | 116 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować