Wielofunkcyjne prostokątne zaślepki profili są idealnym rozwiązaniem, gdy estetyka produktu finalnego nie jest priorytetem. Ciasno przylegają do prostokątnych rur. Zapobiegają zanieczyszczeniu, a jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo oraz czyste wykończenie ostrych krawędzi dopiero co przyciętych rur.
Praktyczny i niedrogi asortyment spełniający podstawowy wymóg dotyczący zaślepek profili zawiera elementy o cieńszych ściankach oraz umożliwia wybór różnych rozmiarów. Artykuły te stanowią praktyczny wybór, w szczególności gdy wygląd Twojego produktu nie jest czynnikiem kluczowym.
Łatwa instalacja ręką na wcisk lub za pomocą miękkiego młotka sprawia, że proces montażu jest szybki i wydajny. Mogą być stosowane w procesie budowy maszyn oraz w każdym zastosowaniu wymagającym użycia rur konstrukcyjnych.
Materiał: LDPE Kolor: Czarny Grupa SR: SR1550
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | B | H | h | A | Zakres kompatybilnych grubości ścianek | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4858 zł - 0,7556 zł | 1300 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.5 - 2.5 mm | 0.059 - 0.098 in
|
||
0,9018 zł - 1,4028 zł | 980 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
|
||
0,2321 zł - 0,361 zł | 4500 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
0,4944 zł - 0,7691 zł | 2175 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.5 - 4.0 mm | 0.098 - 0.157 in
|
||
1,7796 zł - 2,7684 zł | 600 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
2.0 - 4.5 mm | 0.079 - 0.177 in
|
||
0,2909 zł - 0,4525 zł | 3625 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
||
0,4332 zł - 0,6739 zł | 1500 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.0 - 3.5 mm | 0.039 - 0.138 in
|
||
0,3736 zł - 0,5812 zł | 4000 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
0,3066 zł - 0,4769 zł | 3400 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
0,5191 zł - 0,8075 zł | 2100 Na stanie |
1.299 in
33.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
|
||
0,9692 zł - 1,5077 zł | 450 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
3.5 - 5.5 mm | 0.138 - 0.217 in
|
||
0,7622 zł - 1,1856 zł | 25 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
0,881 zł - 1,3704 zł | 430 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
|
||
1,9776 zł - 3,0764 zł | 148 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.5 - 4.5 mm | 0.059 - 0.177 in
|
||
0,4062 zł - 0,6318 zł | 4200 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||
0,1497 zł - 0,2329 zł | 10750 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
0,263 zł - 0,4092 zł | 5250 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
0,1889 zł - 0,2939 zł | 9400 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
1,6785 zł - 2,611 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.5 - 4.0 mm | 0.059 - 0.157 in
|
||
0,5414 zł - 0,8422 zł | 1620 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.5 - 3.0 mm | 0.059 - 0.118 in
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.