Wielofunkcyjne prostokątne zaślepki profili są idealnym rozwiązaniem, gdy estetyka produktu finalnego nie jest priorytetem. Ciasno przylegają do prostokątnych rur. Zapobiegają zanieczyszczeniu, a jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo oraz czyste wykończenie ostrych krawędzi dopiero co przyciętych rur.
Praktyczny i niedrogi asortyment spełniający podstawowy wymóg dotyczący zaślepek profili zawiera elementy o cieńszych ściankach oraz umożliwia wybór różnych rozmiarów. Artykuły te stanowią praktyczny wybór, w szczególności gdy wygląd Twojego produktu nie jest czynnikiem kluczowym.
Łatwa instalacja ręką na wcisk lub za pomocą miękkiego młotka sprawia, że proces montażu jest szybki i wydajny. Mogą być stosowane w procesie budowy maszyn oraz w każdym zastosowaniu wymagającym użycia rur konstrukcyjnych.
Materiał: LDPEKolor: CzarnyStandard palności materiału: Series Code: SR1550
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | B | H | h | A | Zakres kompatybilnych grubości ścianek | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9018 zł - 1,4028 zł | 1050 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
|
||
0,9692 zł - 1,5077 zł | 450 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
3.5 - 5.5 mm | 0.138 - 0.217 in
|
||
1,7796 zł - 2,7684 zł | 600 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
2.0 - 4.5 mm | 0.079 - 0.177 in
|
||
1,9776 zł - 3,0764 zł | 750 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.5 - 4.5 mm | 0.059 - 0.177 in
|
||
1,6785 zł - 2,611 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.5 - 4.0 mm | 0.059 - 0.157 in
|
||
0,9837 zł - 1,5302 zł | 1350 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
2,029 zł - 3,1563 zł | 525 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
1.5 - 3.0 mm | 0.059 - 0.118 in
|
||
5,1892 zł - 8,0722 zł | 150 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
3.0 - 5.5 mm | 0.118 - 0.217 in
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.