Menu Search

Zaślepka profilu Prostokątne 60.0 mm 20.0 mm Matowe Czarny

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Numer produktu Essentra:

10182024

Numer produktu produkcyjny:

057602069903

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 + 7,8251 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

195,63 zł

25 x 7,8251 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
L 14.5 mm
Zakres kompatybilnych grubości ścianek 1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in
Materiał PE
Kolor Czarny
Wykończenie Matowe
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt