Menu Search

Zaślepka profilu Prostokątne 50.8 mm 25.4 mm Polerowany Zielony

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Numer produktu Essentra:

10081365

Numer produktu produkcyjny:

111861

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 999 3,7336 zł
1000 + 1,4791 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

373,36 zł

100 x 3,7336 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
L 11.5 mm
Zakres kompatybilnych grubości ścianek 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
Materiał PE
Kolor Zielony
Wykończenie Polerowany
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt