Menu Search

Zaślepka profilu Prostokątne 120.0 mm 50.0 mm Matowe Czarny

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Numer produktu Essentra:

10287125

Numer produktu produkcyjny:

498689

3360 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
15 - 74 8,0932 zł
75 - 149 4,6247 zł
150 + 3,3033 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 150

Zamów wielokrotność 15

Wartość netto:

121,40 zł

15 x 8,0932 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
L 27.5 mm
Zakres kompatybilnych grubości ścianek 3.0 - 5.5 mm | 0.118 - 0.217 in
Materiał PE
Kolor Czarny
Wykończenie Matowe
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt