Menu Search

Zaślepka profilu Prostokątne 150.0 mm 100.0 mm Matowe Czarny

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Numer produktu Essentra:

10287132

Numer produktu produkcyjny:

498690

297 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 67,6317 zł
50 - 99 38,6466 zł
100 + 27,6047 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

67,63 zł

1 x 67,6317 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
L 34.5 mm
Zakres kompatybilnych grubości ścianek 3.0 - 8.0 mm | 0.118 - 0.315 in
Materiał PE
Kolor Czarny
Wykończenie Matowe
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt