Menu Search

Zaślepka profilu Prostokątne 120.0 mm 80.0 mm Polerowany Czarny

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Numer produktu Essentra:

10287200

Numer produktu produkcyjny:

498697

217 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
15 - 44 33,3017 zł
45 - 74 19,0295 zł
75 + 13,5925 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 75

Zamów wielokrotność 15

Wartość netto:

499,53 zł

15 x 33,3017 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
L 29.5 mm
Zakres kompatybilnych grubości ścianek 2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
Materiał PE
Kolor Czarny
Wykończenie Polerowany
Kod towaru 3923509000

Produkt 498697 zastępuje:

Ślizgacz prostokątny 120.0 mm 80.0 mm Polerowany Czarny
Numer produktu Essentra: 10448434
Numer produktu produkcyjny: 465618

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt