Menu Search

Szyna prowadnicy liniowej Standardowy 15.0 4.5 460.0 Stal

Te prowadnice liniowe 15 mm są używane w zastosowaniach wymagających dużej dokładności, niskiego tarcia i płynnego ruchu. Wytrzymują obciążenia dynamiczne, a jednocześnie eliminują wstrząsy, drgania i zmęczenie materiału.
Numer produktu Essentra:

20162528

Numer produktu produkcyjny:

20162528

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 261,2865 zł
10 - 19 235,1812 zł
20 - 49 222,1052 zł
50 + 209,0292 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

261,29 zł

1 x 261,2865 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Standard
Rozmiar szyny 15.0
l1 460.0
h1 13.0
l2 60.0
w1 15.0
l3 20.0
h2 6.0
Do śrub M4
d1 4.5
d2 7.5
Waga kg 0.64
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt