Menu Search

Szyna prowadnicy liniowej Standardowy 15.0 4.5 3820.0 Stal

Te prowadnice liniowe 15 mm są używane w zastosowaniach wymagających dużej dokładności, niskiego tarcia i płynnego ruchu. Wytrzymują obciążenia dynamiczne, a jednocześnie eliminują wstrząsy, drgania i zmęczenie materiału.
Numer produktu Essentra:

20163068

Numer produktu produkcyjny:

20163068

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 2 026,1262 zł
10 - 19 1 823,4949 zł
20 - 49 1 722,2026 zł
50 + 1 620,9103 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

2 026,13 zł

1 x 2 026,1262 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Standardowy
Rozmiar szyny 15.0
l1 3820.0
h1 13.0
l2 60.0
w1 15.0
l3 20.0
h2 6.0
Do śrub M4
d1 4.5
d2 7.5
Waga kg 5.35
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt