Menu Search

Szyna prowadnicy liniowej Standardowy 20.0 6.0 1060.0 Stal

Te prowadnice liniowe 20 mm są używane w zastosowaniach wymagających dużej dokładności, niskiego tarcia i płynnego ruchu. Wytrzymują obciążenia dynamiczne, a jednocześnie eliminują wstrząsy, drgania i zmęczenie materiału. Zostały wykonane ze stali.
Numer produktu Essentra:

20163259

Numer produktu produkcyjny:

20163259

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 699,3792 zł
10 - 19 629,4226 zł
20 - 49 594,491 zł
50 + 559,5127 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

699,38 zł

1 x 699,3792 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Standard
Rozmiar szyny 20.0
l1 1060.0
h1 16.3
l2 60.0
w1 20.0
l3 20.0
h2 8.5
Do śrub M5
d1 6.0
d2 9.5
Waga kg 2.76
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt