Menu Search

Szyna prowadnicy liniowej Standardowy 20.0 6.0 1720.0 Stal

Te prowadnice liniowe 20 mm są używane w zastosowaniach wymagających dużej dokładności, niskiego tarcia i płynnego ruchu. Wytrzymują obciążenia dynamiczne, a jednocześnie eliminują wstrząsy, drgania i zmęczenie materiału. Zostały wykonane ze stali.
Numer produktu Essentra:

20163365

Numer produktu produkcyjny:

20163365

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 1 085,4481 zł
10 - 19 976,9173 zł
20 - 49 922,6519 zł
50 + 868,3398 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 085,45 zł

1 x 1 085,4481 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Standardowy
Rozmiar szyny 20.0
l1 1720.0
h1 16.3
l2 60.0
w1 20.0
l3 20.0
h2 8.5
Do śrub M5
d1 6.0
d2 9.5
Waga kg 4.47
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt