20163488
20163488
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 1 525,1753 zł |
10 - 19 | 1 372,6531 zł |
20 - 49 | 1 296,392 zł |
50 + | 1 220,1309 zł |
Rodzaj szyny | Standardowy |
---|---|
Rozmiar szyny | 20.0 |
l1 | 2440.0 |
h1 | 16.3 |
l2 | 60.0 |
w1 | 20.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 8.5 |
Do śrub | M5 |
d1 | 6.0 |
d2 | 9.5 |
Waga kg | 6.34 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.