Menu Search

Szyna prowadnicy liniowej Standardowy 25.0 7.0 1180.0 Stal

Te prowadnice liniowe 25 mm są używane w zastosowaniach wymagających dużej dokładności, niskiego tarcia i płynnego ruchu. Wytrzymują obciążenia dynamiczne, a jednocześnie eliminują wstrząsy, drgania i zmęczenie materiału. Zostały wykonane ze stali.
Numer produktu Essentra:

20163914

Numer produktu produkcyjny:

20163914

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 861,4282 zł
10 - 19 775,2667 zł
20 - 49 732,2093 zł
50 + 689,1519 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

861,43 zł

1 x 861,4282 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Standard
Rozmiar szyny 25.0
l1 1180.0
h1 19.2
l2 60.0
w1 23.0
l3 20.0
h2 9.0
Do śrub M6
d1 7.0
d2 11.0
Waga kg 4.25
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt