20164065
20164065
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 1 516,2556 zł |
10 - 19 | 1 364,6207 zł |
20 - 49 | 1 288,8266 zł |
50 + | 1 212,9858 zł |
Rodzaj szyny | Standard |
---|---|
Rozmiar szyny | 25.0 |
l1 | 2140.0 |
h1 | 19.2 |
l2 | 60.0 |
w1 | 23.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 9.0 |
Do śrub | M6 |
d1 | 7.0 |
d2 | 11.0 |
Waga kg | 7.70 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.