Menu Search

Szyna prowadnicy liniowej Standardowy 25.0 7.0 3040.0 Stal

Te prowadnice liniowe 25 mm są używane w zastosowaniach wymagających dużej dokładności, niskiego tarcia i płynnego ruchu. Wytrzymują obciążenia dynamiczne, a jednocześnie eliminują wstrząsy, drgania i zmęczenie materiału. Zostały wykonane ze stali.
Numer produktu Essentra:

20164218

Numer produktu produkcyjny:

20164218

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 2 112,9882 zł
10 - 19 1 901,6707 zł
20 - 49 1 796,0353 zł
50 + 1 690,3999 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

2 112,99 zł

1 x 2 112,9882 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Standardowy
Rozmiar szyny 25.0
l1 3040.0
h1 19.2
l2 60.0
w1 23.0
l3 20.0
h2 9.0
Do śrub M6
d1 7.0
d2 11.0
Waga kg 10.94
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt