Menu Search

Szyna prowadnicy liniowej Standardowy 30.0 9.0 1320.0 Stal

Te prowadnice liniowe 30 mm są używane w zastosowaniach wymagających dużej dokładności, niskiego tarcia i płynnego ruchu. Wytrzymują obciążenia dynamiczne, a jednocześnie eliminują wstrząsy, drgania i zmęczenie materiału. Zostały wykonane ze stali.
Numer produktu Essentra:

20164492

Numer produktu produkcyjny:

20164492

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 1 046,0333 zł
10 - 19 941,4253 zł
20 - 49 889,1213 zł
50 + 836,8173 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 046,03 zł

1 x 1 046,0333 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Standard
Rozmiar szyny 30.0
l1 1320.0
h1 22.8
l2 80.0
w1 28.0
l3 20.0
h2 12.0
Do śrub M8
d1 9.0
d2 14.0
Waga kg 6.86
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt