Menu Search

Szyna prowadnicy liniowej Standardowy 35.0 9.0 1000.0 Stal

Te prowadnice liniowe 35 mm są używane w zastosowaniach wymagających dużej dokładności, niskiego tarcia i płynnego ruchu. Wytrzymują obciążenia dynamiczne, a jednocześnie eliminują wstrząsy, drgania i zmęczenie materiału. Zostały wykonane ze stali.
Numer produktu Essentra:

20164935

Numer produktu produkcyjny:

20164935

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 959,1713 zł
10 - 19 863,2495 zł
20 - 49 815,2886 zł
50 + 767,3277 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

959,17 zł

1 x 959,1713 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Standard
Rozmiar szyny 35.0
l1 1000.0
h1 26.0
l2 80.0
w1 34.0
l3 20.0
h2 12.0
Do śrub M8
d1 9.0
d2 14.0
Waga kg 7.20
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt