Menu Search

Szyna prowadnicy liniowej Standardowy 35.0 9.0 3080.0 Stal

Te prowadnice liniowe 35 mm są używane w zastosowaniach wymagających dużej dokładności, niskiego tarcia i płynnego ruchu. Wytrzymują obciążenia dynamiczne, a jednocześnie eliminują wstrząsy, drgania i zmęczenie materiału. Zostały wykonane ze stali.
Numer produktu Essentra:

20165192

Numer produktu produkcyjny:

20165192

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 2 954,5222 zł
10 - 19 2 659,0513 zł
20 - 49 2 511,3392 zł
50 + 2 363,6271 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

2 954,52 zł

1 x 2 954,5222 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Standard
Rozmiar szyny 35.0
l1 3080.0
h1 26.0
l2 80.0
w1 34.0
l3 20.0
h2 12.0
Do śrub M8
d1 9.0
d2 14.0
Waga kg 22.18
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt