20165277
20165277
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 3 548,1726 zł |
10 - 19 | 3 193,346 zł |
20 - 49 | 3 015,9327 zł |
50 + | 2 838,5194 zł |
Rodzaj szyny | Standardowy |
---|---|
Rozmiar szyny | 35.0 |
l1 | 3720.0 |
h1 | 26.0 |
l2 | 80.0 |
w1 | 34.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 12.0 |
Do śrub | M8 |
d1 | 9.0 |
d2 | 14.0 |
Waga kg | 26.78 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.